シリアル ケーブルの特集ページです。 Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)やモールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプなどシリアル ケーブルに関する商品を探せます。











通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンバータ専用35mm幅DINレール取付…
01,000円

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Cor…
0159,000円 ~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ出力
57,876円 ~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ…
547,520円 ~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリン…
449,000円

ミスミ
NA20276HB 架橋ポリエチレン U…
4.41,920円 ~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・…
03,290円 ~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイ…
025,000円 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
4.2
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)
5
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ
4
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)
5
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き
4.5